Ernst Sillem Hoeve
Soestdijkerweg 10b
3734 MH Den Dolder
Tijdens dit high-level evenement over Life Cycle Management gaan we uitgebreid in op het indentificeren van de risico's die verouderde technologie met zich meebrengt en hoe u deze op een efficiënte en veilige wijze kunt transformeren naar recente technologie. Een van de pijlers voor het waarborgen van uw continuïteit! Dit seminar helpt u bij het maken van de beste keuze.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor eindgebruikers; iedereen die betrokken is bij het onderhouden en verbeteren van de productiviteit.
Tevens is er alle gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen met uw (directe) collega’s uit de industrie.
Na dit seminar weet u:
welke vragen u zich moet stellen voor het opzetten van een Life Cycle Management plan
de risico's van een verouderde installatie in te schatten
een aantal richtlijnen om een modernisatie strategie op te zetten
hoe u IT/OT convergentie kunt opzetten
wat CPWE (Converged Plant Wide Ethernet Architecture) voor u kan betekenen
Het seminar zal voornamelijk in het Engels worden gehouden.